系统参考
使用 ZiMo 进行机器装载和卸载
系统解决方案 | 流动性 | 移动机器人
          Task & Solution
        
借助我们广泛的附件和选件组合,您可以根据自己的个性化需求和要求定制 ZiMo 移动机器人单元。可变的配置和快速的转换时间保证了生产过程的最大灵活性,以及实现生产过程现代化的巨大潜力。LWR 系列的倾斜法兰是专为 MATCH 末端生态系统开发的,可在数秒内实现快速、无工具更换。它可以普遍使用,与所有常见的机器人型号兼容,并结合了两种最重要的抓取技术:机械抓取和真空抓取。由于其设计紧凑,斜角连接可最大限度地减少轮廓干扰,并最大限度地提高移动自由度。
      内置标准组件